{agro_bim/betonbau/9924.prj},{NB=9924(2)},{CNSORDERNO=9924},{BZ=Einlasskasten 2x2, mit Stabideckel},{LOD=2},{L=130},{B=130},{T=70},{K=2x2},{RK=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 111 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=169.000},{CNSEAN=7611614055817},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 2x2 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 130 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x2 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 16x Artikelnummer: 9924 / E-No.: 372 111 129},{PICTURESMALL=9924.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1