Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4520.20 - Tampon de transition M20 pour THF/THFW
Nomenclature
4520.20
CNSORDERNO
No art.
4520.20
BZ
Désignation
Tampon de transition M20 pour THF/THFW, avec vis de retien
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
66 mm
B
Largeur
44 mm
H
Hauteur
60 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20
1
AN
Nombre de clous
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Poids net
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Tampon de transition M20 pour KRFG-tubes, avec clous pour dalles coulées sur site Longueur x Largeur x Hauteur: 66 x 44 x 60 mm En polyéthylène, sans halogène, Protection incendie 650°C Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Nombre de clous: 2 Numéro d'article: 4520.25 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    4530 - Tampon de transition M20/25, pour tube THFW
    AGRO
    4520.25 - Tampon de transition M25 pour THF/THFW
    AGRO
    4555 - Garde-coffret pour M20/25 - 25°
    AGRO
    4550 - Garde-coffret 1 x M20/25
    AGRO
    4561 - Support tubulaire coudé avec clous
    AGRO
    4560 - Cage à tubes
    AGRO
    4558 - Garde-coffret 2 x M20/25
    AGRO
    9954.10 - Sortie de plafond
    AGRO
    9909.20 - Couvercle à enficher avec fixation centrale
    AGRO
    9909.02 - Couvercle à visser avec vis synhétique
    AGRO
    9909.22 - Couvercle à enficher avec support diagonal
    AGRO
    9907 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
    AGRO
    9902.21 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale