Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4552 - Garde-coffret universel
Nomenclature
4552
CNSORDERNO
No art.
4552
BZ
Désignation
Garde-coffret universel, 1x M20-32 + 1x M25-40, sans clous
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
270 mm
B
Largeur
90 mm
H
Hauteur
82 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
1
RK2
Introductions combinées pour gaines M25/32/40
1
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 014
CNSMASSEXACT
Poids net
116.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026008
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Garde-coffret unviersel Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 270 x 90 x 82 mm Garde-coffret emboîtable En polyéthylène, sans halogène, Protection incendie 650°C Introductions combinées pour gaines: 1x M20/25/32; 1x M25/32/40 Numéro d'article: 4552 / E-No.: 126 564 014
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    4555 - Garde-coffret pour M20/25 - 25°
    AGRO
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    4558 - Garde-coffret 2 x M20/25
    AGRO
    4550 - Garde-coffret 1 x M20/25
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
    AGRO
    9914.01 - Boîte de passage
    AGRO
    9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9957 - Support télescopique
    AGRO
    9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9909.03 - Couvercle  alu avec joint  néoprène CR
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    4560 - Cage à tubes
    AGRO
    4561 - Support tubulaire coudé avec clous
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale