Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4558 - Garde-coffret 2 x M20/25
Nomenclature
4558
CNSORDERNO
No art.
4558
BZ
Désignation
Garde-coffret 2 x M20/25, sans clous
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
306 mm
B
Largeur
40 mm
H
Hauteur
29 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 584 150
CNSMASSEXACT
Poids net
51.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026022
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Garde-coffret pour 2x M20/25 Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 306 x 40 x 29mm Garde-coffret emboîtable En polyéthylène, sans halogène Introductions combinées pour gaines M20/25: 2x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 4558 / E-No.: 126 584 150
ETIM40
ETIM 40
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    4552 - Garde-coffret universel
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
    AGRO
    9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9909.03 - Couvercle  alu avec joint  néoprène CR
    AGRO
    9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    4561 - Support tubulaire coudé avec clous
    AGRO
    4560 - Cage à tubes
    AGRO
    4555 - Garde-coffret pour M20/25 - 25°
    AGRO
    4550 - Garde-coffret 1 x M20/25
    AGRO
    4530 - Tampon de transition M20/25, pour tube THFW
    AGRO
    9952 - Sortie de plafond
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale