Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
Nomenclature
9098-77
CNSORDERNO
No art.
9098-77
BZ
Désignation
Quickbox 1x1, pour parois creuses, 83x83x65 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
83 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
65 mm
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
K
Combinaison
1x1
M20
Introductions pour tubes M20:
4 mm
M25
Introductions pour tubes M25:
4 mm
CNSMAT
Matériaux
ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-nombre
372630009
CNSMASSEXACT
Poids net
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox H1 1x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 8x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9098-77 / E-No.: 372 630 009
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9909.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée, 850°
    AGRO
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    AGRO
    9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
    AGRO
    9921 - Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9921.70 - Boîte NIS "la bleue"
    AGRO
    9798-77 - Boîte phonique
    AGRO
    9799-77 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 1x1
    AGRO
    HaloX 180 pour béton coulé sur site - HaloX 180 pour béton coulé sur site
    AGRO
    9902.21 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale