Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9803.06 - Boîte de dérivation apparente
Nomenclature
9803.06
CNSORDERNO
No art.
9803.06
BZ
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 142x142x71mm avec bornes 5x6mm², IP 54
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
142 mm
B
Largeur
142 mm
H
Hauteur
71 mm
F
Couleur
RAL 7035
KK
Plage de serrage
9 - 14 / 14 - 22
AK
Nombre de bornes
5x6 mm^2
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
MINTEMP
Température d'utilisation minimale
-5 °C
MAXTEMP
Température d'utilisation maximale
60 °C
ENO
E-nombre
152145328
CNSMASSEXACT
Poids
333.8 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038018
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 142 x 142 x 71 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 9-14 / 14-22 Nombre de bornes: 5x6 mm² Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9803.06 / E-No.: 152 145 328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9802 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9803.10 - Boîte de dérivation apparente
    AGRO
    9821 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9801 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9803.12 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9805 - Boîte de dérivation apparente
    AGRO
    9820 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9197-77 - Boîte de jonction 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9806.065 - Boîte de dérivation apparente IP 2x
    AGRO
    9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9806.120 - Boîte de dérivation apparente IP 2x
    AGRO
    9966.21 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
    AGRO
    9803 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale