Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9803.12 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Nomenclature
9803.12
CNSORDERNO
No art.
9803.12
BZ
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 137x137x71mm, avec barre profilée, IP 54
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
142 mm
B
Largeur
142 mm
H
Hauteur
71 mm
F
Couleur
RAL 7035
KK
Plage de serrage
9 - 14 / 14 - 22
AK
Nombre de bornes
DIN Schiene EN 50022 mm^2
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
MINTEMP
Température d'utilisation minimale
-5 °C
MAXTEMP
Température d'utilisation maximale
60 °C
ENO
E-nombre
152155328
CNSMASSEXACT
Poids
276.9 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038049
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 142 x 142 x 71 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 9-14 / 14-22 Nombre de bornes: DIN Rail EN 50022 Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9803.12 / E-No.: 152 155 328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale