{agro_bim/betonbau/1281_65.prj},{NB=1281-65(2)},{CNSORDERNO=1281-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 90 mm für Sichtbeton},{LOD=2},{DA=90},{LB=102},{ENO=920896249},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546738},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 90 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 102 mm Artikelnummer: 1281-65 / E-No.: 920 896 249},{ETIM40=EC002472},{PICTURESMALL=1281_65.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1