{agro_bim/betonbau/1281_67.prj},{NB=1281-67(2)},{CNSORDERNO=1281-67},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-87},{LOD=2},{DA=100},{LB=112},{ENO=920896269},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546752},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 112 mm Artikelnummer: 1281-67 / E-No.: 920 896 269},{ETIM40=EC002472},{PICTURESMALL=1281_67.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1