Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-69 - HaloX®-O, pièces frontales , orifice de plafond (DA) carrées, pour béton apparent
Nomenclature
1281-69
CNSORDERNO
No art.
1281-69
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. 75x75 mm, pr béton visible,successionArt.1290-93
LOD
Niveau de détail
DA
Sortie de plafond (DE)
75 x 75 mm
LB
Min. Revêtement de Luminaire
82 x 82 mm
ENO
E-No.
920896289
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546776
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 75 x 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 87 x 87 mm Numéro d'article: 1281-69 / E-No.: 920 896 289
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale