{agro_bim/betonbau/1282_10.prj},{NB=1282-10(2)},{CNSORDERNO=1282-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Kunstoffplatte},{LOD=2},{ELL=0-180},{UKP=-},{ENO=920896379},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=114.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546943},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-10 / E-No.: 920 896 379},{PICTURESMALL=1282_10.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1