Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-11 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. plaque fibres minér., variable jusqu'à 180 mm
Nomenclature
1282-11
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-11
BZ
Description
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. plaque fibres minér., variable jusqu'à 180 mm
LOD
Niveau de détail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
UM
Plaque universelle en fibre minéralique
-
ENO
E-No.
920896389
CNSMASSEXACT
Poids net
532.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546950
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: <= 180 mm Numéro d'article: 1282-11 / E-No.: 920 896 389
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale