Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-50
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-50
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 50 mm
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 180
H
Hauteur
50 mm
FA
Pour numéro d'article
1282-xx
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Poids net
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, anneau de prolongation Hauteur d’encastrement: 50 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1282-50 / E-No.: 920 896 979
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale