{agro_bim/betonbau/1283_66.prj},{NB=1283-66(2)},{CNSORDERNO=1283-66},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 250 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=250},{LB=262},{ENO=920896659},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=141.240},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547414},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 250 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 262 mm Artikelnummer: 1283-66 / E-No.: 920 896 659},{PICTURESMALL=1283_66.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1