Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1293-00 - Encastrement KompaX® 1
Nomenclature
1293-00
CNSORDERNO
Numéro de commande
1293-00
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 1, pour dalles coulées sur site
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
585 mm
B
Largeur
440 mm
T
Profondeur
131 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160-300 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 Watt
LLEI
Puissance de lampe max.
90 Watt
ENO
E-No.
920839259
CNSMASSEXACT
Poids net
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement en matière synthétique pour lampes économiques et haut-parleurs en plafond en béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre: ____________ Hauteur d’encastrement du luminaire: _________________ (max. 200 mm) Puissance de lampe max.: ______________ Écartement ballast (AL): _____________ Dimensions ballast (LxlxH): ______________ Épaisseur du plafond: __________________ Classe de protection incendie F:___ (veuillez compléter tous les champs) Numéro d'article: 1293-00 / E-No.: 920 839 259
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale