Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.10.21 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
Nomenclature
9907.10.21
CNSORDERNO
No art.
9907.10.21
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
160 mm
SKM20
Couplage à percussion M20
12
SKM25
Couplage à percussion M25
8
SKM32
Couplage à percussion M32
2
PA
Logement pour Prefix
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 509
CNSMASSEXACT
Poids net
500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
7.638 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614274416
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 160mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couplage à percussion: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Logement pour Prefix: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907.10.21 / E-No.: 155 111 509
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    AGRO
    9908.01.21 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9907.10 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    AGRO
    1281-61 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    9907 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
    AGRO
    9924 - Boîte à encastrer 2x2
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9917 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    9916.21 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    1282-75 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190
    AGRO
    9954.10 - Sortie de plafond
    AGRO
    9916.06 - Couverture de protection
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale