Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.21 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
Nomenclature
9907.21
CNSORDERNO
No art.
9907.21
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, 115x115x150 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
150 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
12
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
RK2
Introductions combinées pour gaines M25/32
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 698
CNSMASSEXACT
Poids net
312.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240527
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer pour KRFG-tubes, carré Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 150mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 4x M20/25; 2x M25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 12 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907.21 / E-No.: 155 011 698
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    1281-02 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    9952 - Sortie de plafond
    AGRO
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    AGRO
    4550 - Garde-coffret 1 x M20/25
    AGRO
    9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9914.01 - Boîte de passage
    AGRO
    9914.02 - Couvercle à visser
    AGRO
    6550 - Canal d'installation en aluminium
    AGRO
    9909.05 - Couvercle à visser avec vis en métal
    AGRO
    9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9909.12 - Couvercle à enficher avec fixation angulaire
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9911.03 - Couvercle  alu avec joint néoprène CR
    AGRO
    9909.10 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale