Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées
Nomenclature
9907.68
CNSORDERNO
No art.
9907.68
BZ
Désignation
Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées, 115x115x12 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
12 mm
AS
Nombre de vis
2
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 198
CNSMASSEXACT
Poids net
17.614 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614203690
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Cadre de rehausse Pour boîtes de passage encastées, carré Pour boîtes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 12mm Cadre de rehausse pour boîtes de passage pour augmenter la profondeur de la boîte lors de l'isloation de plafond de polypropylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Nombre de vis: 2 Numéro d'article: 9007.68 / E-No.: 155 992 198
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale