Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.05 - Couvercle à visser avec vis en métal
Nomenclature
9909.05
CNSORDERNO
No art.
9909.05
BZ
Désignation
Couvercle à visser avec vis en métal, 130x130 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
Couleur
RAL 9010
S
Nombre de vis métal
4 ST
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 508
CNSMASSEXACT
Poids net
48.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039510
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis métal: 4 Numéro d'article: 9909.05 / E-No.: 155 910 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9911.03 - Couvercle  alu avec joint néoprène CR
    AGRO
    9911.12 - Couvercle à enficher
    AGRO
    9909.22 - Couvercle à enficher avec support diagonal
    AGRO
    9909.20 - Couvercle à enficher avec fixation centrale
    AGRO
    9911.02 - Couvercle à visser
    AGRO
    9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9909.10 - Couvercle à enficher avec support diagonal
    AGRO
    9909.12 - Couvercle à enficher avec fixation angulaire
    AGRO
    11086 - Couvercle de fermeture
    AGRO
    9914.02 - Couvercle à visser
    AGRO
    9914.01 - Boîte de passage
    AGRO
    9923.30 - Boîte à encastrer 3x1
    AGRO
    9909.22.37 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale