Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
Nomenclature
9912.01
CNSORDERNO
No art.
9912.01
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 175x120x64mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
175 mm
B
Largeur
120 mm
T
Hauteur
64 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
RK2
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Poids net
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 175 x 120 x 64mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9912.01 / E-No.: 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9914.02 - Couvercle à visser
    AGRO
    9914.01 - Boîte de passage
    AGRO
    9917.21 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9820 - Boîte de dérivation apparente IP 54
    AGRO
    9909.22.60 - Couvercle à enficher avec support diagonal
    AGRO
    9923.30 - Boîte à encastrer 3x1
    AGRO
    9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9909.22.37.60 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9909.22.37 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9928 - Boîte à encastrer 2x4
    AGRO
    9926.90 - "Boîte à encastrer Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9909.02.13 - Couvercle avec prise de courant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale