Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9914.01 - Boîte de passage
Nomenclature
9914.01
CNSORDERNO
No art.
9914.01
BZ
Désignation
Boîte de passage, 250x105x94mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
105 mm
T
Hauteur
94 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
26
RK2
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
2
RK3
Introductions combinées pour gaines M40/50/63
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Poids net
321.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 105 x 94mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Nombredes clous: 4 Numéro d'article: 9914.01 / E-No.: 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale