Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9914.03 - Couvercle alu avec joint néoprène CR
Nomenclature
9914.03
CNSORDERNO
No art.
9914.03
BZ
Désignation
Couvercle alu avec joint néoprène CR, 265x115x2 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
265 mm
B
Largeur
115 mm
H
Hauteur
2 mm
S
Vis
4 ST
FA
Pour numéro d'article
9914.01
CNSMAT
Matériaux
Aluminium anodisé
D
Joint
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 901 298
CNSMASSEXACT
Poids net
185.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.387 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039411
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer 9914.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 265 x 115 x 2mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9914.03 / E-No.: 155 901 298
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale