Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9923 - Boîte à encastrer 3x1
Nomenclature
9923
CNSORDERNO
No art.
9923
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 3x1, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
196 mm
B
Largeur
70 mm
T
Hauteur
55 mm
K
Combinaison
3x1
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
10
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 103 129
CNSMASSEXACT
Poids net
108.100 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.440 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192215
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 3x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 196 x 70 x 55 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 3x1 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 10 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9298-21 - Boîte d'appareil pour prises suisses ECONⓇ
    AGRO
    9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
    AGRO
    9955 - Sortie de paroi
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
    AGRO
    9928 - Boîte à encastrer 2x4
    AGRO
    9926 - Boîte à encastrer 3x2
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9966.11 - Support modulaire d'appareils 160 - 240 mm
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9909.22.37.65 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9966.12 - Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
    AGRO
    9909.22.60 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale