Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9924 - Boîte à encastrer 2x2
Nomenclature
9924
CNSORDERNO
No art.
9924
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 2x2, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
2x2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
16
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 111 129
CNSMASSEXACT
Poids net
169.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614055817
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 2x2 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 130 x 130 x 70 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène,conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 2x2 Introductions combinées pour gaines M20/25: 16x Numéro d'article: 9924 / E-No.: 372 111 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    AGRO
    9916.21 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    AGRO
    1281-61 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    9923 - Boîte à encastrer 3x1
    AGRO
    9926 - Boîte à encastrer 3x2
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
    AGRO
    9928 - Boîte à encastrer 2x4
    AGRO
    9909.02.23 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9909.02.25 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9909.02.15 - Couvercle avec prise de courant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale