Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9928 - Boîte à encastrer 2x4
Nomenclature
9928
CNSORDERNO
No art.
9928
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 4x2, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
130 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
4x2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
24
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 114 129
CNSMASSEXACT
Poids net
238.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614184302
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 2x4 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 130 x 70 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 4x2 Introductions combinées pour gaines M20/25: 24x Numéro d'article: 9928 / E-No.: 372 114 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale