Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9940.20 - Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces
Nomenclature
9940.20
CNSORDERNO
No art.
9940.20
BZ
Désignation
Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces, Contenu comprenant 2 ailettes
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
137 mm
B
Largeur
59 mm
H
Hauteur
16 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
AF
Nombre d'ailettes
2
ENO
E-No.
155 901 308
CNSMASSEXACT
Poids net
44.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.733 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614265148
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces Installations en: béton apparent, béton Longueur x Largeur x Hauter: 137 x 59 x 16mm En polyéthylène, sans halogène Nombre d'aillettes: 2 Numéro d'article: 9940.20 / E-No.: 155 901 308
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale