Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9954 - Sortie de plafond
Nomenclature
9954
CNSORDERNO
No art.
9954
BZ
Désignation
Sortie de plafond, Ø 52x75 mm
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
75 mm
D
Diamètre extérieur
52 mm
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
48 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 328
CNSMASSEXACT
Poids net
63.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.420 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025933
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 75mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 52mm Orifice de plafond (DA) Ø: 48mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9954 / E-No.: 165 920 328
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale