Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
Nomenclature
9499-77.02
CNSORDERNO
No art.
9499-77.02
BZ
Désignation
Anti-incendie boîtier pour parois creuse Quickbox® Maxi HWD90 2x1, Ø83mm, pour cloisons anti-feu EI30-EI90, 145 x 83 x 73.5 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
145 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
73.5 mm
CNSMAT
Matériaux
IG, PC / ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
K
Combinaison
2x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
VKF
homologation AEAI
26831 / 26846
ENO
E-nombre
372632609
CNSMASSEXACT
Poids net
169.28 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276793
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 145 x 83 x 73.5 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines M25: 2 Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9499-77.02 / E-No.: 372 632 609
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale