Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-02 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-02
CNSORDERNO
No art.
1281-02
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 75 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-44
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
75 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
82 mm
ENO
E-No.
920896019
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546547
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 82 mm Numéro d'article: 1281-02 / E-No.: 920 896 019
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    AGRO
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    AGRO
    1281-10 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    1282-00 - Boîtier, HaloX® 180
    AGRO
    1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    4550 - Garde-coffret 1 x M20/25
    AGRO
    1281-03 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
    AGRO
    1281-65 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    1281-68 - HaloX®-O, pièces frontales , orifice de plafond (DA) carrées, pour béton apparent
    AGRO
    1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX®
    AGRO
    1281-66 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    1281-63 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    1281-08 - HaloX®-O, pièces frontales , carrées
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale