Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX®
Nomenclature
1281-21
CNSORDERNO
Numéro de commande
1281-21
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 10 mm, Type de succession pour N° Art. 1290-14
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 100
H
Hauteur
10 mm
FA
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 10 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
27.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.309 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546790
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 10 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 10 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1281-21 / E-No.: 920 896 919
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale