Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-67 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-67
CNSORDERNO
No art.
1281-67
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf Ø100mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-87
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
100 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
112 mm
ENO
E-No.
920896269
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546752
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement HaloX® 100, plaque frontale pour installation lors de béton coulé sur site en matière synthétique pour diamètre d'encastrement Ø: 100 mm Diamètre minimal de la collerette pour luminaire Ø: 112 mm Numéro d'article: 1281-67 / E-No.: 920 896 269
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale