Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-65 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-65
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-65
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø160mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
172 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160 mm
ENO
E-No.
920896449
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547070
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 160 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 172 mm Numéro d'article: 1282-65 / E-No.: 920 896 449
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale