{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_05.prj},{NB=1283-05(2)},{CNSORDERNO=1283-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 240 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=240},{LB=247},{ENO=920896549},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 247 mm Artikelnummer: 1283-05 / E-No.: 920 896 549},{PICTURESMALL=1283_05.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1