Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-10 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-10
CNSORDERNO
No art.
1283-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. var. pr béton coulé, variable jusqu'à 250 mm
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896589
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: <= 250 mm Numéro d'article: 1283-10 / E-No.: 920 896 589
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale