Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1299-60 - Kit pour montage mural, pour profondeur d'encastrement du luminaire jusqu' à 100 mm
Nomenclature
1299-60
CNSORDERNO
Numéro de commande
1299-60
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement HaloX® 180&250, Kit montage mural hauteur jusqu’à 100 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
100 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
35.300 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548039
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180/250, kit d’encastrement mural Hauteur d’encastrement du luminaire jusqu’à: 100 mm En 2 parties, se compose d’un élément de support et d’un palier de fixation Numéro d'article: 1299-60 / E-No.: 920 879 519
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale