Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9300-22 - Boîte à encastrer universelle ThermoX® avec plaque frontale en placoplâtre
Nomenclature
9300-22
CNSORDERNO
No art.
9300-22
BZ
Désignation
Boîte à encastrer universelle ThermoX® avec plaque frontale en placoplâtre
LOD
Niveau de détail
LDM
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-86 mm
T
Profondeur
90 mm
FUR
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
FSEB
Installation frontale, trou de forage Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement universel avec plaque en placoplâtre, synthétique pour luminaires BT/HAT, lampes halogènes Sortie pour luminaire __________ mm (Ø max 86 mm) (lors de découpe carrée ou rectangulaire diagonale max. 86 mm) Hauteur d'encastrement luminaire BT _______ (max 65 mm), luminaire HT et LED ________ mm (max. 70 mm) Puissance de lampe BT max. 35 W avec réflecteur AL / 20 Cool-Beam Puissance de lampe HT max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10) / 20 Cool-Beam Puissance de lampes à LED max 6,6 W Profondeur d'ecastrement du boîtier 90 nn pour montage à l'avant et à l'arrière dans des plafonds creux Numéro d'article: 9300-22 / E-No.: 920 840 009
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale