Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9073-78 - Boîte de jonction Ø 120 mm
Nomenclature
9073-78
CNSORDERNO
No art.
9073-78
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte raccord. Ø 120 mm, sans halogène avec couvercle
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
65 mm
FR
Ø du trou fraisé
120 mm
K
pour borne jusqu'à
4 mm2
AO20
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
4
AO25
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
2
ENO
E-nombre
155114029
CNSMASSEXACT
Poids net
45.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.09 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456221314
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Forage Ø: 120 mm, Profondeur: 65 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 4, Ø 25 mm: 2 Numéro d'article: 9073-78 / E-No.: 155 114 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9620.02 - Bride de mise à la terre 1 1/2" - 2"
    AGRO
    9909.02 - Couvercle à visser avec vis synhétique
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9498-77 - HWD 90
    AGRO
    9498-77.02 - HWD 90
    AGRO
    9498-77.03 - HWD 90
    AGRO
    9805 - Boîte de dérivation apparente
    AGRO
    9924.40.850 - Boîte à encastrer 4x1, TFI 850°C
    AGRO
    9798-77.06 - Boîte phonique
    AGRO
    9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
    AGRO
    9909.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée, 850°
    AGRO
    9900.12.850 - Boîte à encastrer 850°
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale