Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9298-21 - Boîte d'appareil pour prises suisses ECONⓇ
Nomenclature
9298-21
CNSORDERNO
No art.
9298-21
BZ
Désignation
Quickbox ECON® 1x1, étanche à l'air, pour parois creuses, 83x83x65 mm, trou de fraisage Ø 83 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
83 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
65 mm
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
RF
Introductions pour tubes M20
4 mm
K
Combinaison
1x1
ENO
E-nombre
372631109
CNSMASSEXACT
Poids net
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536418
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox ECON 1x1 Boîte à 2 components étanche à l'air pour constructions légères Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 4x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9298-21 / E-No.: 372 631 109
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    AGRO
    9798-77.06 - Boîte phonique
    AGRO
    9922.850 - Boîte à encastrer 850°
    AGRO
    9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9908.01.21 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    1159-24 - Support d'appareils universel
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale