Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9320-21 - Boîtie à encastrer ThermoX® LED
Nomenclature
9320-21
CNSORDERNO
No art.
9320-21
BZ
Désignation
Boîtie à encastrer ThermoX® LED
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
95 mm
FSEB
Installation frontale, trou de forage Ø
86 mm
MAXD
sortie de plafond maximale (DA) Ø
81 mm
MAXE
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
85 mm
MAXL
Puissance de lampe maximale
10 Watt
LSF
Introduction de câbles
3 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
61 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.43 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545717
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement ThemoX® LED Sortie pour luminaire __________ mm (Ø max 81 mm) (lors de découpe carrée ou rectangulaire diagonale max. 81 mm) Hauteur d'encastrement luminaire BT _______ (max 85 mm) Puissance de lampes: 10 W Profondeur d'ecastrement du boîtier 95 mm pour montage à l'avant dans des plafonds creux, forage Ø 86 mm Exécution selon DIN 18015-5 Numéro d'article: 9320-21 / E-No.: 920 849 539
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale