Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9350-21 - Boîte d'encastrement EnoX
Nomenclature
9350-21
CNSORDERNO
No art.
9350-21
BZ
Désignation
Boîte d'encastrement EnoX
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
368 mm
B
Largeur
268 mm
T
Profondeur
60 mm
LI
Longueur intérieure
300 mm
BI
Largeur à l'intérrieur
200 mm
TI
Profondeur interne
57 mm
M25
Introductions pour tubes de DIN EN jusqu'à ø 25 mm
4
LSF
Introduction de câbles 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Introduction de câbles 3 x 2.5 mm² ou 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Poids net
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement, synthétique pour luminaires, haut-parleurs et écrans Sortie de parois___________mm pour appareils jusqu'à LxL 120x220 mm, resp. Ø 120 mm avec distance périphérique min. 40 mm Numéro d'article: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale