Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9929.850 - Boîte à encastrer 3x3, TFI 850°C
Nomenclature
9929.850
CNSORDERNO
No art.
9929.850
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 3x3, TFI 850°C
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
190 mm
B
Largeur
190 mm
T
Hauteur
70 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
24
K
Combinaison
3x3
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 113 229
CNSMASSEXACT
Poids net
164.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.268 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614220246
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 190 x 190 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 24 Combinaison: 3x3 Numéro d'article: 9928.850 / E-No.: 372 113 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale