Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9902.21 - Boîte combinée grd. 1
Nomenclature
9902.21
CNSORDERNO
No art.
9902.21
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 1x1, avec couvercle rabattable
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
77 mm
B
Largeur
77 mm
T
Hauteur
70 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
-
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Poids net
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614308326
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 1x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 77 x 77 x 70mm Boîte à encastrer 1x1 avec couvercle de sécurité En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Ouvertures extensives Ø 20mm: 6 Ouvertures extensives Ø 20mm: 4 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9902.21 / E-No.: 372 713 009
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale