Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
Nomenclature
9909.01
CNSORDERNO
No art.
9909.01
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x76 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
76 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 398
CNSMASSEXACT
Poids net
153.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation encastrée, carrée Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 76mm Boîte de dérivation à encastrer, avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 4x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9909.01 / E-No.: 155 010 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale