Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9911.02 - Couvercle à visser
Nomenclature
9911.02
CNSORDERNO
No art.
9911.02
BZ
Désignation
Couvercle à visser, 185x130 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
185 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
couleur
RAL 9010
S
Vis
4 ST
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 608
CNSMASSEXACT
Poids net
67.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039534
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9912.01, 9911.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 185 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9911.02 / E-No.: 155 910 608
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9911.03 - Couvercle  alu avec joint néoprène CR
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9911.12 - Couvercle à enficher
    AGRO
    9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    AGRO
    9909.02.25 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9919.03 - Couvercle pour locaux humides
    AGRO
    9924 - Boîte à encastrer 2x2
    AGRO
    9909.22.37.65 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9909.02.15 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9919.10 - Couvercle de fermeture
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale