Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9918 - Boîte combinée 1x1
Nomenclature
9918
CNSORDERNO
No art.
9918
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 1x1, avec couvercle rabattable
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
78 mm
B
Largeur
78 mm
T
Hauteur
58 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
9
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 002 929
CNSMASSEXACT
Poids net
60.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614206257
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 1x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 78 x 78 x 58mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Ouverture à décrasser Ø 20mm: 9 Introductions combinées pour gaines M20/25: 2x Numéro d'article: 9918 / E-No.: 372 002 929
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9902.21 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9923 - Boîte à encastrer 3x1
    AGRO
    9960.03 - Couvercle pour locaux humides
    AGRO
    9919.03 - Couvercle pour locaux humides
    AGRO
    9924 - Boîte à encastrer 2x2
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9955 - Sortie de paroi
    AGRO
    1159-81 - Boîte encastrée téléscopique 1x1
    AGRO
    9909.02.25 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
    AGRO
    9966.21 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
    AGRO
    9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9908.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées, carré.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale