Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9919.10 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
9919.10
CNSORDERNO
No art.
9919.10
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 88x88 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
88 mm
B
Largeur
88 mm
H
Hauteur
7.5 mm
F
Couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-nombre
374161008
CNSMASSEXACT
Poids
30 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale, carré Pour sorties de plafond et murales Longueur x Largeur x Hauteur: 88x 88 x 7.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9919.10 / E-No.: 374 161 008
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9926.90 - "Boîte à encastrer Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9923.30 - Boîte à encastrer 3x1
    AGRO
    9909.10.37 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9909.22.37.60 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9926 - Boîte à encastrer 3x2
    AGRO
    9909.02.23 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9909.22.37.65 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9928 - Boîte à encastrer 2x4
    AGRO
    9909.22.37.67 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
    AGRO
    9923 - Boîte à encastrer 3x1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale