Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9921.70 - Boîte NIS "la bleue"
Nomenclature
9921.70
CNSORDERNO
No art.
9921.70
BZ
Désignation
Boîte NIS 1x1 70 mm, avec couvercle rabattable
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
70 mm
D
Diamètre
71 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
11
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
1
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-nombre
372501639
CNSMASSEXACT
Poids
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1 Pour béton ou la maçonnerie Profondeur: 70mm Diamètre: 71 mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Ouverture à décrasser Ø 20mm: 10 Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Numéro d'article: 9921.70 / E-No.: 372 501 639
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9921 - Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1
    AGRO
    9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
    AGRO
    9902.21 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    4555 - Garde-coffret pour M20/25 - 25°
    AGRO
    9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
    AGRO
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
    AGRO
    9909.02.25 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9958.22 - Support d'appareils avec boîtes à encastrer gr. I+I
    AGRO
    9909.20 - Couvercle à enficher avec fixation centrale
    AGRO
    9919.10 - Couvercle de fermeture
    AGRO
    1159-81 - Boîte encastrée téléscopique 1x1
    AGRO
    9922 - Boîte à encastrer 2x1
    AGRO
    9909.02.23 - Couvercle avec prise de courant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale