Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9958.25 - Support d'appareils avec boîtes à encastrer grd. I+I NUP
Nomenclature
9958.25
CNSORDERNO
No art.
9958.25
BZ
Désignation
Support d'appareil avec bôite d'encastrement NUP, pour façades isolées
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
100 mm
B
Largeur
220 mm
H
Hauteur
70-160 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
K
Combinaison
2x1 NUP
ISOMAT
Matériel isolant
Laine minérale
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-nombre
372911219
CNSMASSEXACT
Poids net
0.4 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614187228
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support d'appareils universel avec boîte à encastrer I+I NUP Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 100 x 70-160 mm. en polyethylène, sans halogène, test au filament chauffant 650°C Numéro d'article: 9958.25 / E-No.: 372 911 219
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    1159-50 - Mini support d'appareil
    AGRO
    9909.02.13 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    1159-80 - Support télescopique
    AGRO
    9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
    AGRO
    9919.03 - Couvercle pour locaux humides
    AGRO
    9909.02.15 - Couvercle avec prise de courant
    AGRO
    9926 - Boîte à encastrer 3x2
    AGRO
    1159-24 - Support d'appareils universel
    AGRO
    9966.21 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
    AGRO
    9909.12 - Couvercle à enficher avec fixation angulaire
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
    AGRO
    9928 - Boîte à encastrer 2x4
    AGRO
    9911.03 - Couvercle  alu avec joint néoprène CR
    AGRO
    9929 - Boîte à encastrer 3x3
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale