Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4530 - Tassello di raccordo M20/25 per tubi flessibili ondulati
Lista materiale
4530
CNSORDERNO
Art. No.
4530
BZ
Designazione
Tassello di raccordo M20/25 per tubi flessibili ondulati
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
61 mm
B
Larghezza
78 mm
H
Altezza
75 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
1
AN
Numero di chiodi
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 589 052
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
34.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.728 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614222738
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tassello di raccordo M20/25 per KRFG-tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 61 x 78 x 75mm Di polietilene, senza alogeni Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero di chiodi: 2 Numero d' articolo: 4530 / E-No.: 126 589 052
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    4520.20 - Tasselli di raccordo M20 per tubi flessibili e per tubi flessibili ondulati
    AGRO
    9951 - Uscita a parete
    AGRO
    4520.25 - Tasselli di raccordo M25 per tubi flessibili e tubi flessibili ondulati
    AGRO
    4550 - Cuneo d'assisto 1 x M20/25
    AGRO
    9954 - Uscita a soffitto
    AGRO
    9907.10 - Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati, quadrata
    AGRO
    9914.01 - Scatola di passaggio da incasso
    AGRO
    9908.01 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
    AGRO
    4560 - Supporto tubi
    AGRO
    9954.10 - Uscita a soffitto
    AGRO
    9955 - Uscita a parete
    AGRO
    9959 - Uscita a soffitto per tubi THFWG
    AGRO
    9911.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
    AGRO
    9909.05 - Coperchi da avvitare con viti in metallo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali