{agro_bim/betonbau/4552.prj},{NB=4552(2)},{CNSORDERNO=4552},{BZ=Schalungskeil universal, 1x M20-32 + 1x M25-40, ohne Nägel},{LOD=2},{L=270},{B=90},{H=82},{RK=1},{RK2=1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 564 014},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=116.000},{CNSEAN=7611614026008},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungsskeil universal Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 270 x 90 x 82 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen: 1x M20/25/32; 1x M25/32/40 Artikelnummer: 4552 / E-No.: 126 564 014},{PICTURESMALL=4552.png},{ETIM40=EC001796}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1